SMS 4-1000-1500
SMS 4-1000-1500
Produkt-Typbezeichnung: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktive Fläche 250 x 500 mm |
500-500 | Aktive Fläche 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktive Fläche 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktive Fläche 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktive Fläche 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktive Fläche 1000 x 1500 mm |
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SMS 4-1000-1500 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101208370 |
EAN (European Article Number) |
4030661380162 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial |
Polyurethan PUR |
Shore Härte |
78 ±5 A |
Flächengewicht |
25 kg/m2 |
Reaktionszeit, maximum |
25 ms |
Wartung |
Wartungsfrei Eine jährliche Wartung wird empfohlen. |
Bruttogewicht |
45.000 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kaskadierbar |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Hinweis (Kategorie) |
Bis max. 52.000 Schaltzyklen/Jahr bei max. 60% Kontaktlast. Abweichende Anwendungen auf Anfrage. |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft |
150 N |
Hinweis (Betätigungskraft) |
Mit Rundkörper Ø 80 mm |
Inaktiver Rand |
16 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
6 m |
Anschlussart |
Kabel |
Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
Aderquerschnitt |
22 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
1.500 mm |
Breite |
1.000 mm |
Höhe |
14 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (10% Säuren) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (10% Laugen) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (Benzin) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (ÖL) |
Beständig |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UL Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 13:27