SMS 4

SMS 4

  • robuste Ausführung
  • modulares Schaltmatten-System
  • Sondergrößen auf Anfrage!
  • wartungsfrei
  • einfache Montage
  • rutschfeste Oberfläche
  • hohe chemische Beständigkeit
  • kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
  • keine zusätzliche Bodenplatte
  • 4 adriger Leitungsanschluss
Produkt-Typbezeichnung:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Aktive Fläche 250 x 500 mm
500-500Aktive Fläche 500 x 500 mm
500-1000Aktive Fläche 500 x 1000 mm
750-1000Aktive Fläche 750 x 1000 mm
1000-1000Aktive Fläche 1000 x 1000 mm
1000-1500Aktive Fläche 1000 x 1500 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

SMS 4-1000-1000

Artikelnummer 101208369

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel

SMS 4-1000-1500

Artikelnummer 101208370

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel

SMS 4-250-500

Artikelnummer 101208365

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel

SMS 4-500-1000

Artikelnummer 101208367

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel

SMS 4-500-500

Artikelnummer 101208366

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel

SMS 4-750-1000

Artikelnummer 101208368

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel

SMS 4-250-1000

Artikelnummer 103010445

Sicherheits-Schaltmatte

Zum Artikel



Systemkomponenten

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 1 Meldeausgang
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten

Zum Artikel
SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 1 Meldeausgang
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten

Zum Artikel
SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 1 Meldeausgang
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten

Zum Artikel
SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 1 Meldeausgang
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten

Zum Artikel
PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • Einfache und flexible Parametrierung
  • Keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • 18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren
  • 4 sichere Halbleiterausgänge
  • 2 sichere Relaisausgänge
  • 4 optionale Meldeausgänge
  • Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3
  • Fehler- und Statusmeldung im Klartext
  • Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay

Zum Artikel
SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • STOP 0 Funktion
  • 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • Starttaster / Auto-Start
  • 1 Hilfskontakt
  • 3 Sicherheitskontakte

Zum Artikel
SMS 4-RS-3000
SMS 4-RS-3000

Zum Artikel
SMS 4-BS-3000
SMS 4-BS-3000

Zum Artikel
SMS 4-EV
SMS 4-EV

Zum Artikel