SMS 4-250-1000

Artikelnummer: 103010445

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Aktive Fläche 250 x 500 mm
500-500Aktive Fläche 500 x 500 mm
500-1000Aktive Fläche 500 x 1000 mm
750-1000Aktive Fläche 750 x 1000 mm
1000-1000Aktive Fläche 1000 x 1000 mm
1000-1500Aktive Fläche 1000 x 1500 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • robuste Ausführung
  • modulares Schaltmatten-System
  • Sondergrößen auf Anfrage!
  • wartungsfrei
  • einfache Montage
  • rutschfeste Oberfläche
  • hohe chemische Beständigkeit
  • kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
  • keine zusätzliche Bodenplatte
  • 4 adriger Leitungsanschluss

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SMS 4-250-1000

Artikelnummer (Bestellnummer)

103010445

EAN (European Article Number)

4030661471723

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-34-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-34-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-34-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002887

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002887

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial

Polyurethan PUR

Shore Härte

78 ±5 A

Flächengewicht

25 kg/m2

Reaktionszeit, maximum

25 ms

Wartung

Wartungsfrei

Eine jährliche Wartung wird empfohlen.

Bruttogewicht

8.470 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Kaskadierbar

Ja

Sicherheitsbetrachtung

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Hinweis (Kategorie)

Bis max. 52.000 Schaltzyklen/Jahr bei max. 60% Kontaktlast. Abweichende Anwendungen auf Anfrage.

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

150 N

Hinweis (Betätigungskraft)

Mit Rundkörper Ø 80 mm

Inaktiver Rand

16 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

6 m

Anschlussart

Kabel

Aderquerschnitt

0,34 mm2

Aderquerschnitt

22 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

1.000 mm

Breite

250 mm

Höhe

14 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

Hinweis - Chemische Beständigkeit

Werkstoffbeständigkeit (Wasser)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (10% Säuren)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (10% Laugen)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (Benzin)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (ÖL)

Beständig

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.04.2024, 09:08