SMS 5-250-500

Artikelnummer: 101208371

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SMS 5-(1)


(1)
250-500Aktive Fläche 250 x 500 mm
500-500Aktive Fläche 500 x 500 mm
500-1000Aktive Fläche 500 x 1000 mm
750-1000Aktive Fläche 750 x 1000 mm
1000-1000Aktive Fläche 1000 x 1000 mm
1000-1500Aktive Fläche 1000 x 1500 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • mit 30 mm angespritztem Rampenprofil
  • robuste Ausführung
  • modulares Schaltmatten-System
  • Sondergrößen auf Anfrage!
  • wartungsfrei
  • einfache Montage
  • rutschfeste Oberfläche
  • hohe chemische Beständigkeit
  • kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
  • keine zusätzliche Bodenplatte
  • 2 x 2 adriger Leitungsanschluss

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SMS 5-250-500

Artikelnummer (Bestellnummer)

101208371

EAN (European Article Number)

4030661380179

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-34-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-34-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-34-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002887

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002887

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial

Polyurethan PUR

Shore Härte

78 ±5 A

Flächengewicht

26 kg/m2

Reaktionszeit, maximum

25 ms

Wartung

Wartungsfrei

Eine jährliche Wartung wird empfohlen.

Bruttogewicht

3.500 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Kaskadierbar

Ja

Sicherheitsbetrachtung

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Hinweis (Kategorie)

Bis max. 52.000 Schaltzyklen/Jahr bei max. 60% Kontaktlast. Abweichende Anwendungen auf Anfrage.

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

150 N

Hinweis (Betätigungskraft)

Mit Rundkörper Ø 80 mm

Inaktiver Rand

42 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

6 m

Anschlussart

Kabel

Aderquerschnitt

0,34 mm2

Aderquerschnitt

22 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

500 mm

Breite

250 mm

Höhe

14 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

Hinweis - Chemische Beständigkeit

Werkstoffbeständigkeit (Wasser)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (10% Säuren)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (10% Laugen)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (Benzin)

Beständig

Werkstoffbeständigkeit (ÖL)

Beständig

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SMS 4
SMS 5
Type:See ordering code
Description of the component:Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 140 80001
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, December 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.03.2024, 15:12