SMS 5-500-1000
SMS 5-500-1000
Produkt-Typbezeichnung: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktive Fläche 250 x 500 mm |
500-500 | Aktive Fläche 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktive Fläche 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktive Fläche 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktive Fläche 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktive Fläche 1000 x 1500 mm |
- mit 30 mm angespritztem Rampenprofil
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 2 x 2 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SMS 5-500-1000 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101208373 |
EAN (European Article Number) |
4030661380193 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial |
Polyurethan PUR |
Shore Härte |
78 ±5 A |
Flächengewicht |
26 kg/m2 |
Reaktionszeit, maximum |
25 ms |
Wartung |
Wartungsfrei Eine jährliche Wartung wird empfohlen. |
Bruttogewicht |
17.000 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kaskadierbar |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Hinweis (Kategorie) |
Bis max. 52.000 Schaltzyklen/Jahr bei max. 60% Kontaktlast. Abweichende Anwendungen auf Anfrage. |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft |
150 N |
Hinweis (Betätigungskraft) |
Mit Rundkörper Ø 80 mm |
Inaktiver Rand |
42 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
6 m |
Anschlussart |
Kabel |
Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
Aderquerschnitt |
22 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
1.000 mm |
Breite |
500 mm |
Höhe |
14 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (10% Säuren) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (10% Laugen) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (Benzin) |
Beständig |
Werkstoffbeständigkeit (ÖL) |
Beständig |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 06:29