SRB-E-204ST
SRB-E-204ST
- Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
- STOP 0 Funktion
- Überwachung von 4 Sensoren
- Starttaster / Auto-Start
- 2 Sicherheitsausgänge
- 4 Meldeausgänge
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SRB-E-204ST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103009973 |
EAN (European Article Number) |
4030661478500 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-78 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
150 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische Sicherung |
Ja |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Abnehmbare Klemmen |
Ja |
Starteingang |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Reset Flankendetektion |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Fehler-Code |
Ja |
Anzahl der LEDs |
7 |
Anzahl der Öffner |
8 |
Anzahl der Schließer |
4 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge, STOP 0 |
2 |
Anzahl der Meldeausgänge |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stop-Kategorie |
0 |
Sicherheitsbetrachtung - Sichere digitale Ausgänge
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD-Wert |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
IEC/EN 60947-1 |
Anschlussart |
starr oder flexibel Schraubanschluss, steckbar |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
0,5 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
22,5 mm |
Höhe |
98 mm |
Tiefe |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -20 % / +20 % |
Restwelligkeit |
10 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
125 mA |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum |
19,2 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum |
28,8 VDC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
3 W |
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch |
10 ms |
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch |
10 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
150 ms |
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch |
150 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
1 Hz |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
0,5 V |
Reststrom Ir, maximum |
1 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Interne Betriebsspannung Ui Baustein-Status Fehler-Codes |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sicherheits-Sensor drehbare Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter Sicherheits-Lichtvorhang |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schaltungsbeispiel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. Juli 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 11:41