Standard

AZR31S1
- Sichere Stillstandswächter
- Sensorlose Stillstandserfassung durch Überwachung der EMK
- Direkter Anschluss von Drehstrommotoren
- Geeignet zum Anschluss an Frequenzumrichter mit folgenden Schnittstellendaten: Drehfeldfrequenz 0 ... 1000 Hz; Schaltfrequenz der Endstufe bis 16 kHz; Motorspannungsbereich 0 ... 400 V
- Dieser sichere Stillstandswächter hat den besonderen Vorteil, dass bei der Inbetriebnahme keine Sollwerteinstellungen erforderlich sind.
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 1 Meldeausgang

AZS 2305
- Sicheres Zeitrelais
- einstellbare Zeit 0,1 s bis 99 min
- 3 Sicherheitskontakte
- 2 Meldeausgänge

FWS 1205
- Stillstandserfassung mit 2 Impulsgeber(n)
- 2 Sicherheitskontakte
- 2 Meldeausgänge

FWS 1206
- Stillstandserfassung mit 1 oder 2 Impulsgebern
- verwendet zusätzliches Stillstandssignal, z.B. SPS als zweiten Eingangskanal
- 2 Sicherheitskontakte
- 2 Meldeausgänge

SSW 301HV
- Sichere Stillstandswächter
- Dieser sichere Stillstandswächter hat den besonderen Vorteil, dass bei der Inbetriebnahme keine Sollwerteinstellungen erforderlich sind.
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- Kategorie 4 gem. ISO 13849-1

SSW 303HV
- Sichere Stillstandswächter
- 3 Sicherheitskontakte
- 3 Meldekontakte
- Sensorlose Stillstandserfassung durch Überwachung der EMK
- Direkter Anschluss von Drehstrommotoren
- Motorspannungsbereich 0 ... 690 V