SVM1/X-10/Y/A
SVM1/X-10/Y/A
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(2) | |
ohne | Standard Silber |
/SR | farbige Schlüsselreide |
(3) | |
X | Schlüsselnummer ( n) Primärzylinder 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 Sekundärzylinder |
10 | 10 Sekundärzylinder |
(5) | |
Y | Schlüsselnummer ( n) Sekundärzylinder 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Einbauplatte |
A | Aufbaugehäuse |
- Schlüssel-Wahlschalter-Verriegelungseinrichtung für 10 Schlüssel
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SVM1/X-10/Y/A |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "X" (Primärzylinder) und "Y" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-10/222/A)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird! |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Riegelbolzens |
Messing (Me) |
Farbe des Gehäuses |
grau |
Farbe des Schlüssels |
silber |
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl Schlüssel |
10 |
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Schlüsselnummer Primärzylinder |
X |
Schlüsselnummer Sekundärzylinder |
Y |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
240 mm |
Breite |
120 mm |
Höhe |
113,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Lieferumfang
Lieferumfang |
SVM mit 10 Sekundärschlüssel und 10 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SHGV SVE |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 02:06