T2FH 232-22/22
T2FH 232-22/22
Produkt-Typbezeichnung: (1)2F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
Z | Sprungschaltung |
(2) | |
ohne | ohne Schutzhaube |
H | mit Schutzhaube |
(3) | |
11/11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02/02 | 2 Öffner (NC) |
20/20 | 2 Schließer (NO) |
22/22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
04/04 | 4 Öffner (NC) |
40/40 | 4 Schließer (NO) |
(4) | |
HD | Schaltung mit Staffelung und Druckpunkt |
- 4 Kontakte pro Pedal
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- zweipedalig
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- hohe Standfestigkeit
- Metallgehäuse
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T2FH 232-22/22 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
151181587 |
EAN (European Article Number) |
4030661528991 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001258 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001258 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Aluminium |
Werkstoff des Pedals |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der Schutzhaube |
Aluminium |
Farbe des Gehäuses |
RAL 9006 (Weißaluminium) |
Bruttogewicht |
3.625 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Schutzhaube |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Anzahl der Pedal, Öffner (NC) |
2 |
Anzahl der Pedal, Schließer (NO) |
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
1 x 2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
295 mm |
Höhe |
189 mm |
Tiefe |
274 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
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
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/TF 232 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Fußschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 17. August 2021 |
 |  |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | Â |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
 | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
 |
 | Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 02:07