T2FH 232-22UEDR/11
T2FH 232-22UEDR/11
Produkt-Typbezeichnung: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
22UEDR/22UEDR | 4 Schließer (NO) / 4 Öffner (NC) |
11/22UEDR | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
22UEDR/11 | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
- zweipedalig
- 2 Leitungseinführungen M25
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- hohe Standfestigkeit
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T2FH 232-22UEDR/11 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
151217033 |
EAN (European Article Number) |
4030661529585 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001258 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001258 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Aluminium |
Werkstoff des Pedals |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der Schutzhaube |
Aluminium |
Bruttogewicht |
3.700 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung |
Ja |
Für NOT-HALT geeignet |
Ja |
Schutzhaube |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Anzahl der Pedal, Öffner (NC) |
3 |
Anzahl der Pedal, Schließer (NO) |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
295 mm |
Höhe |
189 mm |
Tiefe |
274 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Ãœberspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung mit Überdeckung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kontaktbild
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 00:15