T4V7H 335-11ZUE

Artikelnummer: 101082570

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
5breite Bauform

(4)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
2272Spezieller Rollen Bolzen mit Bund
1183mit Aluminiumstab
1699-1außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl

(6)
G24mit LED

(7)
ohneLeitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Bauform nach EN 50041

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T4V7H 335-11ZUE

Artikelnummer (Bestellnummer)

101082570

EAN (European Article Number)

4030661065298

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

EAC

Allgemeine Daten

Gehäusebauform

Normbauform

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Werkstoff des Hebels

Metall

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Bruttogewicht

265 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Normen, Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10d Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2,5 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss, Stecker

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

57,3 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

173,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65 gemäß EN 60529

IP67 gemäß EN 60529

Umgebungstemperatur, minimum

-30 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung mit Überdeckung

Prelldauer, maximum

2 ms

Schalthäufigkeit

5.000 /h

Sprachfilter

EAC Zertifikat

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.01.2022, 15:24