TESF-14
Artikelnummer:
101180239
TESF-14
Artikelnummer:
101180239
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESF-14 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101180239 |
EAN (European Article Number) |
4030661448770 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
4 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe |
40 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
UL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 12:32