TES/S/45
Artikelnummer:
101028411
TES/S/45
Artikelnummer:
101028411
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TES/S/45 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101028411 |
EAN (European Article Number) |
4030661607788 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Scharniers |
Aluminium |
Bruttogewicht |
141 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
71 mm |
Höhe |
92 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 45 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 11:26