TESZ

TESZ

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Produkt-Typbezeichnung:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
ohneWerkstoff des Scharniers Aluminium
XWerkstoff des Scharniers Edelstahl

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 Öffner (NC)
1021 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
1102 Öffner (NC)
11022 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
11103 Öffner (NC)

(4)
ohneSchraubklemmen
ST1Stecker unten (M12, 8-polig)
ST2Stecker oben (M12, 8-polig)

(5)
ohnemit Zusatzscharnier
Sohne Zusatzscharnier

(6)
30Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 30 mm
35Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 35 mm
ohneGeeignet zum Anbau an Profilsysteme 40 mm
45Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 45 mm

(7)
ohneSchaltwinkel Öffner (NC) bei 4°
Schaltwinkel Öffner (NC) bei 5°
Schaltwinkel Öffner (NC) bei 8°
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

TESZ1102/8°

Artikelnummer 101209497

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZ1102/S

Artikelnummer 101029153

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZ1102/S/30

Artikelnummer 101030509

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZ1102/S/35

Artikelnummer 101030520

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZ1102/S/45

Artikelnummer 101030531

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZ1110/S

Artikelnummer 101029152

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZ1110/S/30

Artikelnummer 101030510

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZR110/S

Artikelnummer 101172007

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZR1102/S

Artikelnummer 101172008

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZR1110/S

Artikelnummer 101172009

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZX1102/S

Artikelnummer 101031672

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TESZX1110/S

Artikelnummer 101031673

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel