TFH 232-22UEDR
TFH 232-22UEDR
Produkt-Typbezeichnung: TFH 232(1) |
(1) | |
11UEDR | 1 Schließer (NO)/1 Öffner (NC) |
22UEDR | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- hohe Standfestigkeit
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TFH 232-22UEDR |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
151192630 |
EAN (European Article Number) |
4030661529189 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001258 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001258 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Aluminium |
Werkstoff des Pedals |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der Schutzhaube |
Aluminium |
Farbe des Produktes |
weißaluminium |
Bruttogewicht |
2.150 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Verrastend vorhanden |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
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
170 mm |
Höhe |
189 mm |
Tiefe |
274 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Ãœberspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
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
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
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
Kontaktbild
Funktionsweise
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 16:05