TQ 200-01
Artikelnummer:
101114531
TQ 200-01
Artikelnummer:
101114531
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: TQ 200(1) |
(1) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Leichtmetall-DruckgussGehäuse
- für hängende Montage
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TQ 200-01 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101114531 |
EAN (European Article Number) |
4030661038391 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Bruttogewicht |
706 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (B10D Schließer (NO)) |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, minimum |
36,8 N |
Betätigungskraft, maximum |
44 N |
Betätigungsgeschwindigkeit |
60 mm/min |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
3 m |
Anschlussart |
abgeschirmte Leitung |
Aderquerschnitt |
1 mm2 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
60 mm |
Höhe |
250 mm |
Tiefe |
32 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP54 |
Schutzart des Schaltelementes |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-40 ... +80 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +80 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Schwingfestigkeit |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Schockfestigkeit |
30 g |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
40 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Ãœberspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
1 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
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
Schaltwegdiagramm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 12:03