Archiv
T.V10S 500
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Betätigungswelle 360° drehbar
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3-kanalige wechselseitige Ãœberwachung
Produkt-Typbezeichnung: T(1)V10S 500L-(2)Z |
(1) | |
ohne | mit Kreuzgelenk |
1 | mit Aufnahmebuchse |
(2) | |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
33 | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Anzahl der Sicherheitskontakte
Archiv
Archiv
Archiv