TV8S 521
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- scharnierunabhängige Montage
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- an der Anschlagseite variabel montierbar
- Befestigung durch Nutensteine möglich
- 2-kanalige wechselseitige Ãœberwachung
- Betätigungswelle 360° drehbar
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- zusammensteckbares System (verzahnte Welle)
- 2 Schalter in einem Gehäuse
Produkt-Typbezeichnung: TV8S 521-(1) |
(1) | |
11/11 | Schalteinsatz 1: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)>Schalteinsatz 2: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02/20 | Schalteinsatz 1: 2 Öffner (NC)>Schalteinsatz 2: 2 Schließer (NO) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.