USP-100-M24BS/8
USP-100-M24BS/8
Downloads
- für Schachthöhen bis 130 m
- Unterschiedliche Schnittstellen zur Anbindung an verschiedene Steuerungen
- geringer Montageaufwand
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Millimetergenaue Absolutwerte
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
USP-100-M24BS/8 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101178573 |
EAN (European Article Number) |
4030661310596 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-20-10-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-20-10-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-20-10-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000641 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000641 |
Lieferbar bis |
30.06.2023 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Codierung |
Binär |
Werkstoff des Gehäuses |
Ultramid |
Bruttogewicht |
200 g |
Mechanische Daten
Wiederholgenauigkeit R (unter normalen Schachtverhältnissen) |
1 mm |
Wiederholgenauigkeit R (bei Kalibriertemperatur) |
1 mm |
Förderhöhe, maximum |
130 m |
Fördergeschwindigkeit, maximum |
6 m/s |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP54 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -10 % / +15 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
180 mA |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung |
EN 50081-2 EN 12015 |
Störfestigkeit |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Das Set USP besteht aus: Sender + Empfänger, 2 Dämpfer, 1 Pendelschutz, Montagematerial, Dokumentationen, Signaldraht, Senderanschlussleitung und Empfängerkabel sind abhängig von der jeweiligen Anwendung und müssen separat bestellt werden. |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Angaben zur Schutzart beziehen sich auf das Gesamtsystem USP. Bitte beachten Sie die Informationen in der Montageanleitung. Um die USP-Systemelemente im Aufzugschacht zu montieren wird nur gängiges Werkzeug benötigt. |
Hinweis (Schnittstelle) |
Geeignet für folgende Steuerungen: Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3 |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Broschüre
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 09:20