USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE

Artikelnummer: 101185242

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

USP-PI-(1)


(1)
2435Programmiersprachen Englisch, Spanisch, Italienisch (101171444)
2473Programmiersprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch (101177688)
2541Programmiersprachen Deutsch, Englisch, Französisch (101185242)>mit Richtungserkennung für maschinenraumlose Aufzüge
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • mit Richtungserkennung für maschinenraumlose Aufzüge
  • Parallel Interface

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE

Artikelnummer (Bestellnummer)

101185242

EAN (European Article Number)

4030661327587

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-21-10-14

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-21-10-14

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-21-10-14

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001099

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001099

Lieferbar bis

30.06.2023

Allgemeine Daten

Hinweis (Bedienung der Software, Sprache)

Englisch

Deutsch

Französisch

Werkstoff des Gehäuses

PVC

Bruttogewicht

405 g

Hinweis

Mit Richtungserkennung für maschinenraumlose Aufzüge

Mechanische Daten

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 50022 und EN 50035

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

160 mm

Höhe

89,6 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP00

Umgebungstemperatur

-5 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 0,0375 mm

Schockfestigkeit

15 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Ãœberspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -10 % / +15 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

150 mA

Länge der Leitung, maximum

30 m

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Eingangspegel, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Eingangspegel, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Bezeichnung, Digitale Ausgänge

Y1 ... Y6

Ausgangsstrom, maximum

100 mA

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung

EN 12015

EN 50081-1

Störfestigkeit

IEC 61000-6-2

EN 12016


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.04.2024, 06:23