USP-PI PARALLEL-INTERFACE
USP-PI PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programmiersprachen Englisch, Spanisch, Italienisch (101171444) |
2473 | Programmiersprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch (101177688) |
2541 | Programmiersprachen Deutsch, Englisch, Französisch (101185242)>mit Richtungserkennung für maschinenraumlose Aufzüge |
- Parallel Interface
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
USP-PI PARALLEL-INTERFACE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101159354 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001099 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001099 |
Lieferbar bis |
30.06.2023 |
Allgemeine Daten
Hinweis (Bedienung der Software, Sprache) |
Englisch Deutsch Französisch |
Werkstoff des Gehäuses |
PVC |
Bruttogewicht |
215 g |
Mechanische Daten
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 50022 und EN 50035 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
160 mm |
Höhe |
89,6 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP00 |
Umgebungstemperatur |
-5 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 0,0375 mm |
Schockfestigkeit |
15 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Ãœberspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -10 % / +15 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
150 mA |
Länge der Leitung, maximum |
30 m |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Eingangspegel, LOW-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Bezeichnung, Digitale Ausgänge |
Y1 ... Y6 |
Ausgangsstrom, maximum |
100 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung |
EN 12015 EN 50081-1 |
Störfestigkeit |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 20:25