Positionsschalter


Schaltprinzip

Werkstoff des Gehäuses

Anzahl der Sicherheitskontakte

PS116

PS116


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
PS215

PS215


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Schutzart IP66, IP67
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS216

PS216


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • klappbarer Rastdeckel
  • Schutzart IP66, IP67
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226

PS226


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • klappbarer Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Schutzart IP66, IP67
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS315

PS315


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50041
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Schutzart IP66, IP67
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS316

PS316


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50041
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Schutzart IP66, IP67
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
235

235


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
236

236


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
255

255


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
256

256


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
332

332


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50041
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
335

335


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50041
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
336

336


  • Kunststoffgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50041
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
355

355


  • Metallgehäuse
  • verschiedene Betätiger
  • Bauform EN 50041
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Die Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion sind geeignet für seitlich verschiebbare und drehbare Schutzeinrichtungen, die geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Alle in diesem Abschnitt dargestellten Sicherheitsschalter der Bauart 1 erreichen in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein die Steuerungskategorie 3 bzw. 4 gem. ISO 13849-1.

Ein weites Einsatzgebiet der Sicherheitsschalter der Bauart 1 sind die unterschiedlichsten Positionieraufgaben. Die Vielfalt der Anforderungen in der Praxis kann durch ein umfangreiches Sortiment von Betätigungselementen im Detail gelöst werden.

Aufbau und Wirkungsweise:
Die Sicherheitsschalter der Bauart 1 haben eine formschlüssige Verbindung zwischen der Schutzeinrichtung und dem zwangsöffnenden Öffnerkontakt.

Alle Sicherheitsschalter entsprechen der Schutzart IP 67. Die Gebrauchslage der Sicherheitsschalter ist beliebig.