WKTC52
WKTC52
Downloads
- ohne Sperrhülse
- 4 Kontakte
- Einbautiefe 57 mm
- 4 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Befestigung Montageflansch
- bis 10 mm Frontplattendicke
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
WKTC52 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101007597 |
EAN (European Article Number) |
4030661614045 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000632 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000632 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cURus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium - eloxiert |
Werkstoff des Dichtungsbalges |
Kautschuk |
Materialstärke des Dichtungsbalges |
1 mm |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe des Dichtungsbalges |
schwarz |
Bruttogewicht |
159 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückzug in Nullstellung |
Ja |
Außenanwendungen |
Ja |
Galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
4 |
Anzahl der Richtungen |
4 |
Anzahl der Schließer je Richtung |
1 |
Anzahl der Schaltstellungen |
4 |
Anzahl der Schaltstufen |
4 |
Mechanische Daten
Raststellung |
links rechts unten oben |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, circa |
11 N |
Befestigung |
Montageflansch |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbautiefe |
57 mm |
Länge des Betätigers |
90 mm |
Einbaudurchmesser |
30,5 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
10 mm |
Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Rastermaß |
80 x 80 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 200 Hz, mit 20 g |
Schockfestigkeit |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Schaltelement |
Schließer (NO) / Schließer (NO) / Schließer (NO) / Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Hinweis
Hinweis (Schaltstellungen) |
Position A, B, C, D |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 06:41