ZAF 235-11Z

Artikelnummer: 103004136

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
5breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
ZZusätzliche Dichtung zwischen Vorsatz und Gehäuse

(6)
M16Leitungseinführung M16
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmtechnik
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(7)
2574Gehäuse mit L-förmigen Befestigungsbohrungen (in horizontaler oder vertikaler Richtung verschiebbar)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • in alle Richtungen auslenkbar
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ZAF 235-11Z

Artikelnummer (Bestellnummer)

103004136

EAN (European Article Number)

4030661434322

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

cCSAus

CCC

EAC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN 60947-5-1

Gehäusebauform

Normbauform

Werkstoff des Gehäuses

Zink-Druckguss, lackiert

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Werkstoff des Stabes

Metall

Bruttogewicht

183 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Normen, Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungselement

Federstabhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

10 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,1 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss, Stecker

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

30 mm

Höhe des Sensors

232 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65 gemäß EN 60529

IP67 gemäß EN 60529

Umgebungstemperatur, minimum

-30 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

240 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltglied

Prelldauer, maximum

3 ms

Schalthäufigkeit

1.800 /h

Umschaltzeit, maximum

5,5 ms

Sprachfilter

EAC Zertifikat

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.01.2022, 15:27