ZQ 900-13

Artikelnummer: 101184332

Produkt-Typbezeichnung:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
131 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
044 Öffner (NC)

(2)
ohneohne NOT-HALT-Taster
Nmit NOT-HALT-Taster
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ZQ 900-13

Artikelnummer (Bestellnummer)

101184332

EAN (European Article Number)

4030661332765

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002033

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002033

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Gehäusedeckels

Kunststoff, Thermoplast

Länge des Seils, maximum

75 m

Bruttogewicht

1.340 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Meldeleuchte

Nein

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

69,7 mm

Breite des Sensors

71,5 mm

Höhe des Sensors, minimum

220,3 mm

Höhe des Sensors, maximum

236,3 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

95 %

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:ZQ 900
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 14. März 2023
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 00:28