ZQ 900-22N
ZQ 900-22N
Produkt-Typbezeichnung: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
04 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne NOT-HALT-Taster |
N | mit NOT-HALT-Taster |
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ZQ 900-22N |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101184475 |
EAN (European Article Number) |
4030661332802 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002033 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002033 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Kunststoff, Thermoplast |
Länge des Seils, maximum |
75 m |
Bruttogewicht |
1.400 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-Taster |
Ja |
Meldeleuchte |
Nein |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
97,2 mm |
Breite des Sensors |
71,5 mm |
Höhe des Sensors, minimum |
220,3 mm |
Höhe des Sensors, maximum |
236,3 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich. Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden. In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
UL Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kzq90f08
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 Pixel - 72 dpi
| 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 Pixel - 300 dpi
| 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 Pixel - 72 dpi
| 81,0 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 Pixel - 72 dpi
| 35,7 kB | .jpg | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Funktionsweise
Funktionsweise
Funktionsweise
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | ZQ 900 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 14. März 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 07:07