ZR 255-02Z

Artikelnummer: 101174675

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ZR 255-02Z

Artikelnummer (Bestellnummer)

101174675

EAN (European Article Number)

4030661304038

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50047

c

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

170 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollendruckbolzen

Mechanische Lebensdauer, minimum

20.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, minimum

9 N

Zwangsöffnungskraft, minimum

19 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

20 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

63 mm

Höhe des Sensors

86 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

240 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Prelldauer, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Umschaltzeit, minimum

5,5 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.04.2024, 16:08