ZSD6/O.LTG
ZSD6/O.LTG
- 3 Stufen AUS-EIN-AUS
- Kunststoffgehäuse
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Insbesondere für Roboteranwendungen gemäß ANSI Robotics Standard geeignet
- Redundante Kontakt-Konfiguration ermöglicht Signalverarbeitung mit handelsüblichen Sicheheits-Relaisbausteinen
- Kontakte schließen nicht beim Rücksetzen ( Stufe 3 -> Stufe1)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ZSD6/O.LTG |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101199480 |
EAN (European Article Number) |
4030661590080 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002571 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002571 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
CSA C22.2 Nr.14 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 EN ISO 11161 EN ISO 12100 JIS C8201-5-1 UL508 1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
180 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drucktaster, zusätzlich |
Ja |
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) |
Schließerkontakt: |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
1 x M20 x 1,5 |
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum |
7 mm |
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum |
13 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +80 °C |
Schwingfestigkeit |
Betrieb: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Zerstörung: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
Schockfestigkeit |
Betrieb: 100 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s² |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
1,5 kV |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
250 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.500 mA 3.000 mA |
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung |
10A f |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) Schließer (NO) Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Kontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
125 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
1,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
125 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,22 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
125 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
1 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
125 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,22 A |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB, 2-kanalig mit Querschlusserkennung |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Kundenspezifische Ausführungen, mit Anschlusskabel, sind auf Anfrage möglich. Das Überwachungsgerät muss die Möglichkeit einer Querschlusserkennung besitzen. Als Zuleitung ist nur ein doppelt geschirmtes Kabel zulässig. 1) Wenn das Gerät in feuchten Räumen verwendet wird, muss eine entsprechend geeignete Anschlussleitung verwendet werden. 1) Dieses Gerät wurde nach Schlag- und Feuerfestigkeit gemäß UL508 untersucht. |
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
103043704 ZSD6CC
- Kunststoffgehäuse
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Insbesondere für Roboteranwendungen gemäß ANSI Robotics Standard geeignet
- Redundante Kontakt-Konfiguration ermöglicht Signalverarbeitung mit handelsüblichen Sicheheits-Relaisbausteinen
- Kontakte schließen nicht beim Rücksetzen ( Stufe 3 -> Stufe1)
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 09:29