ZSM 241-01XR-R
Artikelnummer:
101174458
ZSM 241-01XR-R
Artikelnummer:
101174458
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ZSM 241-01XR-R |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101174458 |
EAN (European Article Number) |
4030661303765 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Gehäusebauform |
rechteckig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
240 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
50.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Druckbolzen |
Raststellung |
unten |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
50.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, minimum |
6 N |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Anschlussleitung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
94 mm |
Breite des Sensors |
33 mm |
Höhe des Sensors |
33 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP54 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +40 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum |
230 VAC |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Magnetsprungsystem Rastend Elektromagnetische Rückstellung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer, maximum |
9 s |
Ausschaltdauer, minimum |
291 s |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 15:32