ZSM476E

ZSM476E

  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltfunktion rastend
  • mit Schraub- und Quetschklemmen zum eigenen Anschließen der Adern
  • mit geringer Betätigungskraft und kurzem Vorauslöseweg
  • Magnetsprungsystem
Produkt-Typbezeichnung:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SDruckbolzen S
1RRollenhebel 1R
3KWinkelhebel 3K
K4Winkelhebel K4

(2)
MMit Fernrückstellung
RManuelle Rückstellung

(3)
ohne2 Öffner (NC)

(4)
ohnePosition Betätiger in 0-Stellung
U90Betätiger um 90° gedreht
U180Betätiger um 180° gedreht
U270Betätiger um 270° gedreht

(5)
ohneBei Vaiante mit manueller Rückstellung
024Betriebsspannung Magnet 24 V
230Betriebsspannung Magnet 230 V

(6)
1816Mit Rückstellpin am Betätiger
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Betätigungselement

Länge des Sensors

ZSR476E-02-1816

Artikelnummer 157000637

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZSM476E-02-230

Artikelnummer 157000549

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZSM476E-02-024

Artikelnummer 157000548

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-U90-230

Artikelnummer 157000658

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-U90-024

Artikelnummer 157000646

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-U270-230

Artikelnummer 157000660

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-U270-024

Artikelnummer 157000648

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-U180-230

Artikelnummer 157000659

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-U180-024

Artikelnummer 157000647

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-230

Artikelnummer 157000657

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZK4M476E-02-024

Artikelnummer 157000645

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

Z3KM476E-02-U90-230

Artikelnummer 157000654

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel