ACC-IFL-MOCL-H6.5
Artikelnummer:
101095263
ACC-IFL-MOCL-H6.5
Artikelnummer:
101095263
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Zur einfachen Montage der Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform Ø 6,5 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-IFL-MOCL-H6.5 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101095263 |
EAN (European Article Number) |
4030661106243 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000127 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000127 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Klemmschelle |
Thermoplast |
Bruttogewicht |
10 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
26 mm |
Höhe |
12 mm |
Tiefe |
12 mm |
Durchmesser des Befestigungsschelle |
6,5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 13:23