Datenblatt
PS316-T12-N306

PS316-T12-N306

  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.10.2025, 18:16