Datenblatt
AZ 355-11ZUEK

AZ 355-11ZUEK

  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • mit LED erhältlich
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Universelle Codierung
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.09.2025, 09:51