Datenblatt
T4V7H 336-02Z-1058

T4V7H 336-02Z-1058

  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • für Aufzüge geeignet
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.09.2025, 00:51