Datenblatt
ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar

Schmersal Ltd., Sparrowhawk Close, WR14 1GL Malvern

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.10.2025, 13:30