M2H 302-11Y-888
M2H 302-11Y-888
Downloads
- light alloy die-castingenclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
M2H 302-11Y-888 |
Article number (order number) |
101054660 |
EAN (European Article Number) |
4030661001081 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert (stahlblau RAL 5011) |
Material of the housing cover |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Gross weight |
168 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Blattfederschwenkhebel Form 2H |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Note (Switchover time) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Actuating torque, minimum |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
M16 x 1,5 |
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
220 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
Wechsler mit Doppelunterbrechung |
Switching principle |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Material of the contacts, electrical |
Silber (AgNi 15) |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.05.2025, 01:16