schmersal_s_icon.png

BN 65-RZ/V 2,0M

Artikelnummer: 101055839

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • With pre-wired cable
  • Actuation from front
  • with bias magnet
  • Non-contact principle
  • Long life
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • Construction form Ø 13 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
  • with central mounting
  • Available for actuation from front or side

Ordering data

Product type description

BN 65-RZ/V 2,0M

Article number (order number)

101055839

EAN (European Article Number)

4030661009940

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Working principle

magnetisch

Housing construction form

Zylinder, glatt

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

118 g

General data - Features

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

bias magnet

Ja

Cable sleeve

Ja

Number of snap-in contacts

1

Mechanical data

Active area

vorderseitig

Actuating element

Magnet

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

zentral mit Gewindeflansch

Tightening torque of nuts, maximum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Switching distance Sn

3 mm … 45 mm

2 x BP 10 = 3 mm

BP 34 = 15 mm

BP 20 = 10 mm

BP 31 = 10 mm

BP 11 = 15 mm

BP 12 = 20 mm

BP 21 = 45 mm

BP 22 N + BP 22 S = 35 mm

Note (Switching distance Sn)

Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Cable entry

PG 9 Verschraubung

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,75 mm2

Wire cross-section

18 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

H03VV-F

Mechanical data - Dimensions

Diameter of sensor

13 mm

width across flats

22 BK

Length of sensor

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

15 g, sinusförmige Schwingung

Resistant to vibration

15 g, sinusförmige Schwingung

Electrical data

Switching voltage, maximum

230 VAC

Switching voltage, maximum

230 VDC

Switching current, maximum

1 A

Switching capacity, maximum

60 W

Switching principle

Rastend

Bounce duration, minimum

0,3 ms

Bounce duration, maximum

3 ms

Switching frequency, maximum

300 Hz

Maximale Schalthäufigkeit

720.000 /h

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

Bounce duration, typically

0,6 ms

Scope of delivery

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

Recommendation (actuator)

2x BP 10

BP 34

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21

BP 22 S

BP 22 N

BE 20

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.

Schaltwegdiagramm

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.09.2025, 15:16