schmersal_s_icon.png

BN 80-10Z 3,0M

Artikelnummer: 101055847

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Flat design
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Actuating surface marked by protrusion

Ordering data

Product type description

BN 80-10Z 3,0M

Article number (order number)

101055847

EAN (European Article Number)

4030661010052

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Working principle

magnetisch

Housing construction form

Quader

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Active area

Kunststoff

Gross weight

65 g

General data - Features

bias magnet

Ja

Number of normally open (NO)

1

Mechanical data

Active area

seitlich

Actuating element

Magnet

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Mechanical data - Switching distances

Switching distance Sn

0 mm … 32 mm

BP 8 = 3 … 8 mm

BP 10 = 6 … 12 mm

2 x BP 10 = 12 … 20 mm

BP 15 = 8 … 14 mm

2 x BP 15 = 12 … 22 mm

2 x BP 34 = 12 … 26 mm

BP 20 = 12 … 24 mm

BP 31 = 12 … 24 mm

BP 11 = 22 … 28 mm

BP 12 = 24 … 32 mm

Note (Switching distance Sn)

Schaltabstand bis zu 32 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

3 m

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

LiYY

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

9 mm

Width of sensor

44 mm

Height of sensor

13 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Restistance to shock

15 g, sinusförmige Schwingung

Resistant to vibration

15 g, sinusförmige Schwingung

Electrical data

Switching voltage, maximum

250 VAC

Switching voltage, maximum

250 VDC

Switching current, maximum

0,5 A

Switching capacity, maximum

8 W

Switching capacity, maximum

10 VA

Switching principle

Reedkontakte, berührungslos wirkend

Bounce duration, maximum

0,5 ms

Maximum switching time close (NO)

2 ms

Maximum switching time open (NC)

0,07 ms

Switching element

Schließer (NO)

Scope of delivery

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10

2x BP 10

BP 15

2x BP 15

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 8

2 x BP 34

Note

Note (General)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.

Kontaktbild


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.09.2025, 06:38