IFL 20-400-10/01YKG-1522
IFL 20-400-10/01YKG-1522
Downloads
- Design Ø 40 mm
Ordering data
Product type description |
IFL 20-400-10/01YKG-1522 |
Article number (order number) |
101082836 |
EAN (European Article Number) |
4030661019062 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, glatt |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Housing material |
Kunststoff |
Active area |
Kunststoff |
Material of the terminal fixing |
Kunststoff |
Gross weight |
170 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
20 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Schraubanschluss PG9 |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of sensor |
40 mm |
Length of sensor |
108 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
57 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated supply frequency, minimum |
45 Hz |
Rated supply frequency, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Operating current, minimum |
10 mA |
Operating current |
500 mA |
Switching element |
Schließer (NO) oder Öffner (NC) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Switching frequency, approx. |
10 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
7,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,15 A |
Design of control elements |
Zweidraht |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Lieferumfang mit Klemmschelle H 40 |
Note
Note (General) |
Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des Steckers |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.08.2025, 00:16