TL 441-11Y-T-1276-2
TL 441-11Y-T-1276-2
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
M | Sprungschaltung |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
R | Rollendruckbolzen R |
K | Rollenhebel K |
J | Rollenhebel J |
2C | Gabelhebel 2C |
L | Rollenschwenkhebel L |
D | Rollenschwenkhebel D |
MAF/S | Niveauschalter AF/S |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(4) | |
ohne | Graugussgehäuse |
A | Aluminiumgehäuse |
(5) | |
T | temperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Kontaktvergoldung |
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Metal enclosure
- Continuous adjustment of lever position 360°
- 2 Contacts
- Lever can be transposed by 180°
- In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
TL 441-11Y-T-1276-2 |
Article number (order number) |
101095294 |
EAN (European Article Number) |
4030661035697 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
INMETRO CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Slide form |
Rolle |
Housing material |
Grauguss, verzinkt |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
1.847 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Rollenschwenkhebel |
Roller material |
Messing (Me) |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
192 mm |
Width of Castor |
9 mm |
Diameter of Castor |
36 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC 400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Note (Switching element) |
mit Doppelunterbrechung |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Material of the contacts, electrical |
AgSn0 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
DNV-GL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T/M 441 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions- und Endschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. April 2017 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.08.2025, 10:57