IFL 15-333-10/01K-1847
IFL 15-333-10/01K-1847
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Schaltabstand 15 mm |
20 | Schaltabstand 20 mm |
(2) | |
333 | Quader Bauform, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(4) | |
ohne | Kabel |
D | DC 2-Leiter |
A | Welchselstrom/Gleichstrom AC/DC |
(5) | |
Y | Schutzart IP65 |
Z | Schutzart IP67 |
(6) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
- Design 333
Ordering data
Product type description |
IFL 15-333-10/01K-1847 |
Article number (order number) |
101096599 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Quader |
Installation conditions (mechanical) |
bündig |
Housing material |
Kunststoff |
Active area |
Kunststoff |
Material of the housing cover |
Luran |
Gross weight |
155 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
15 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
112 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
40 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated supply frequency, minimum |
45 Hz |
Rated supply frequency, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Operating current, minimum |
10 mA |
Operating current |
500 mA |
Switching element |
Schließer (NO) oder Öffner (NC) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz |
Switching frequency, approx. |
10 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Design of control elements |
Zweidraht |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Note
Note (General) |
Durch Umsetzen des Würfels können 5 Betätigungsflächen gewählt werden. Durch einen Aufkleber kann die gewählte Lage der aktiven Fläche auf dem Gehäuse markiert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.08.2025, 09:47