BN 75-11Z-1391 3,0M
BN 75-11Z-1391 3,0M
Downloads
- with Pre-wired cable
- Protection class IP67
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Float switch
- Thermoplastic enclosure
- Available with M12 plug-in connector and pre-wired cable
Ordering data
Product type description |
BN 75-11Z-1391 3,0M |
Article number (order number) |
101102172 |
EAN (European Article Number) |
4030661009025 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
Sonderbauform |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Active area |
Kunststoff |
Gross weight |
250 g |
General data - Features
Number of changers |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
47 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Hysteresis (Switching distance), maximum |
3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
3 m |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
20 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
H03VV-F |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
55 mm |
Width of sensor |
80 mm |
Height of sensor |
99,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
220 VAC |
Switching current, maximum |
1 A |
Switching capacity, maximum |
60 W |
Switching capacity, maximum |
60 VA |
Switching principle |
Reedkontakte, berührungslos wirkend |
Bounce duration, minimum |
0,2 ms |
Bounce duration, maximum |
0,5 ms |
Switching element |
Wechsler (NO/NC) |
Note
Note (General) |
Wird bei einem Umschaltelement der Schwimmer umgedreht angeordnet, so ändert sich die Schaltfunktion entsprechend. Die angegebenen Schaltpunkte gelten für Wasser. |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.09.2025, 18:26