schmersal_s_icon.png

IFL 2-250-10P 6,0M

Artikelnummer: 101106930

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)-(6)


(1)
2Schaltabstand 2 mm
4Schaltabstand 4 mm

(2)
250Quader Bauform, 40 x 25 x 12 mm

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
ohneKabel
DDC 2-Leiter

(5)
Nn-schaltend
Pp-schaltend

(6)
1716seitliche Leitungseinführungen
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Design 250

Ordering data

Product type description

IFL 2-250-10P 6,0M

Article number (order number)

101106930

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Quader

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Kunststoff

Active area

Kunststoff

Gross weight

250 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

6 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

12 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Switching frequency, approx.

800 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

p-schaltend

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Note

Note (General)

Es können beliebig viele Geräte nebeneinander montiert werden, ohne dass eine gegenseitige Beeinflussung auftritt.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.09.2025, 02:47