schmersal_s_icon.png

T 415-11-1-P4-1637

Artikelnummer: 101124515

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Gold-plated solid siver contacts

Ordering data

Product type description

T 415-11-1-P4-1637

Article number (order number)

101124515

EAN (European Article Number)

4030661003955

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Material of the actuator

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Einstellschraube: Stahl verzinkt

Gross weight

26 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Mechanical data

Actuating element

Druckbolzen

Mechanical life, minimum

30.000.000 Operations

Actuating force

10 N

Contact opening

2 x 3 mm

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubklemmen

Cable section, maximum

2,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection of the enclosure

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

2

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

6 A

Switching element

Wechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken (zwangsöffnend)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschreibung des Bauteils:Mikroschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 1. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.05.2025, 20:29