IFL 5-18L-10P 8,0M
IFL 5-18L-10P 8,0M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Schaltabstand 5 mm |
8 | Schaltabstand 8 mm |
10 | Schaltabstand 10 mm |
(2) | |
18 | Zylinder, Gewinde M18, Metall |
180 | Zylinder, Gewinde M18, Kunststoff |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
L | Lange Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
T | Leitung mit Tülle |
A | Welchselstrom/Gleichstrom AC/DC |
D | DC 2-Leiter |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
(8) | |
2033 | Edelstahlgehäuse |
2130 | bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige |
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 5-18L-10P 8,0M |
Article number (order number) |
101138623 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, Gewinde |
Installation conditions (mechanical) |
bündig |
Housing material |
Messing |
Housing coating material |
vernickelt |
Active area |
Kunststoff |
Material of the nuts |
Messing |
Gross weight |
367 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
5 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
8 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
79 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Note
Note (General) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.09.2025, 14:17