schmersal_s_icon.png

BN 85-R-1824-4 3,0M

Artikelnummer: 101139527

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Mounting on C DIN rail and sheathed cable with screws
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Reed-contact to clip-in, on-location assembly

Ordering data

Product type description

BN 85-R-1824-4 3,0M

Article number (order number)

101139527

EAN (European Article Number)

4030661282084

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Versions

Sockel

Housing construction form

Quader

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

76 g

General data - Features

Suitable for elevators

Ja

Mechanical data

Mounting

Klemmleiste 7,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

3 m

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

LiYY

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,5 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

35 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +75 °C

Electrical data

Note (Switching element)

ohne Reedkontakteinsatz

Scope of delivery

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Scope of delivery of mounting material

1 x Schraube M4; 1 x Schräggleitmutter M4


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.09.2025, 20:28