schmersal_s_icon.png

MD 441-11Y-1276-2

Artikelnummer: 101157003

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • 2 Contacts
  • Lever can be transposed by 180°
  • In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

MD 441-11Y-1276-2

Article number (order number)

101157003

EAN (European Article Number)

4030661179483

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

INMETRO

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Slide form

Rolle

Housing material

Grauguss, verzinkt

Housing coating material

lackiert

Gross weight

1.691 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Rollenschwenkhebel

Roller material

Kunststoff

Mechanical lifetime, minimum

5.000.000 Operations

Actuating angle, from left of switch axis

30 °

Actuating angle, from right of switch axis

30 °

Contact opening

2 x 2,5 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

237 mm

Width of Castor

9 mm

Diameter of Castor

36 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

250 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Note (Switching element)

galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Switching principle

Sprungschaltung

Bounce duration, maximum

5 ms

Switchover time, maximum

35 ms

Material of the contacts, electrical

AgSn0

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T/M 441
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positions- und Endschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. April 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.09.2025, 23:40