BN 65-RZ/V-2040
BN 65-RZ/V-2040
Downloads
- Actuation from front
- with bias magnet
- Non-contact principle
- Long life
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- Construction form Ø 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- with central mounting
- Available for actuation from front or side
Ordering data
Product type description |
BN 65-RZ/V-2040 |
Article number (order number) |
101161575 |
EAN (European Article Number) |
4030661195674 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
Zylinder, glatt |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
30 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Suitable for elevators |
Ja |
bias magnet |
Ja |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Active area |
vorderseitig |
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
zentral mit Gewindeflansch |
Tightening torque of nuts, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
3 mm … 45 mm 2 x BP 10 = 3 mm BP 34 = 15 mm BP 20 = 10 mm BP 31 = 10 mm BP 11 = 15 mm BP 12 = 20 mm BP 21 = 45 mm BP 22 N + BP 22 S = 35 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen. |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Steckverbinder RSF3 |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of sensor |
13 mm |
width across flats |
22 BK |
Length of sensor |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Resistant to vibration |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
230 VAC |
Switching voltage, maximum |
230 VDC |
Switching current, maximum |
1 A |
Switching capacity, maximum |
60 W |
Switching principle |
Rastend |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Switching frequency, maximum |
300 Hz |
Maximale Schalthäufigkeit |
720.000 /h |
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Bounce duration, typically |
0,6 ms |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
2x BP 10 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BP 22 S BP 22 N BE 20 |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren. |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2025, 14:13