schmersal_s_icon.png

NDP-70

Artikelnummer: 101170003

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Emergency stop sign stainless steel diameter 70mm
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NDP-70

Article number (order number)

101170003

EAN (European Article Number)

4250116200160

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

General data

Versions

Gelbschild für Not-Halt

Installation conditions (mechanical)

Selbstklebend

Housing material

Edelstahl

Colour of the identification plate

gelb

Gross weight

19 g

Mechanical data - Dimensions

Diameter

70 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.10.2025, 01:50