M. 302-11Y-M16
Artikelnummer:
101172271
M. 302-11Y-M16
Artikelnummer:
101172271
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- with ball thrust bolt form S
- Connector M16 x 1.5
- oil and gasoline resistant
Ordering data
Product type description |
M. 302-11Y-M16 |
Article number (order number) |
101172271 |
EAN (European Article Number) |
4030661300573 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-200 |
Housing material |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
140 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M16x1.5 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Switching principle |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.01.2025, 22:14